MAX96708

量产

14位GMSL解串器,带同轴或STP电缆输入

小尺寸1.6Gbps解串器,带CRC保护,用于ADAS应用中的视频数据

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 理想用于摄像系统
    • 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
    • 视频/控制数据检错
    • 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
    • 同类中最佳供电电流:185mA (最大)
    • 自适应均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装
    • 帧同步和场同步编码和跟踪
  • 高速解串转换数据,支持百万像素摄像头
    • 串行码率高达1.74Gbps
    • 6.25MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
    • 36.66MHz至116MHz × 11位 + H/V数据
  • 多种模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I2C (时钟展宽)或UART至I2C模式
    • 2:1输入多路复用器,用于选择摄像头
    • 15个硬件可选择的I2C器件地址
    • 可配合任何Maxim的GMSL串行器使用
  • 交叉点开关将数据映射到任意输出
    • 降低EMI屏蔽要求
    • 扩频串行数据跟踪并转换到并行输出
    • 1.7V至1.9V核心电压,1.7V至3.6V I/O电源
  • 用于系统验证的外设功能
    • 内置PRBS接收器,用于BER测试
    • 专用“Up/Down”GPI,用于摄像头帧同步触发或其它功能
  • 满足AEC-Q100汽车规范
    • -40°C至+115°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
MAX96708
14位GMSL解串器,带同轴或STP电缆输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX96708COAXEVKIT

MAX96706/MAX96708评估板,带同轴或STP电缆

特性和优点

  • 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据作为输入,输出16位并行数据
  • 支持同轴电缆供电(POC)
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX96706/MAX9670同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96706和MAX96708高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX96706GTJ+或MAX96708GTJ+ IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96706或MAX96708评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX96705或MAX96711电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 汽车摄像应用

MAX96706COAXEVKIT

MAX96706/MAX96708评估板,带同轴或STP电缆

特性和优点

  • 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据作为输入,输出16位并行数据
  • 支持同轴电缆供电(POC)
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX96706/MAX9670同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96706和MAX96708高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX96706GTJ+或MAX96708GTJ+ IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96706或MAX96708评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX96705或MAX96711电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 汽车摄像应用

MAX96708COAXEVKIT
MAX96706/MAX96708评估板,带同轴或STP电缆
MAX96706COAXEVKIT
MAX96706/MAX96708评估板,带同轴或STP电缆

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论