概览
优势和特点
- 接受14位并行输入数据并通过FAKRA连接器输出GMSL串行数据
- 支持同轴电缆供电
- Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB控制接口(随附电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX96715同轴电缆评估套件(EV套件)为评估使用MAX96715的设计提供了一个可靠的平台,MAX96715是一款支持高带宽千兆多媒体串行链路并提供扩频和全双工控制功能的GMSL串行器。该评估套件使用标准的FAKRA同轴电缆或STP电缆。用户可以通过 Windows Vista® 和 Windows® 7 兼容的图形用户界面(GUI)轻松测试MAX96715的功能。
如需使用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX96715评估套件和配套的解串器板(本文中提及了MAX96700评估套件)。要使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件并参考其数据手册。每个链路只需要一个适配器套件(用于连接串行器和解串器板)。
在本文中,MAX96715和术语"串行器"指的是MAX96715 IC,MAX96700和术语"解串器"指的是MAX96700 IC。尽管本文中的材料重点介绍同轴电缆链路,但这些信息对于同轴电缆和STP电缆链路都适用。
应用
- 汽车摄像头应用