MAX96715
量产具有高抗扰度/带宽模式和同轴电缆/STP电缆驱动器的13位GMSL串行器
为视频和控制数据提供交叉点和CRC保护的紧凑型1.6Gbps串行器,适用于ADAS应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆配合使用
- 视频/控制数据错误检测
- 高抗扰度模式提供可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重传控制数据
- 出色的电源电流:88mA(最大值)
- 预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 串行比特率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至116MHz x 12位+ H/V数据,通过内部编码处理
- I²C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道(具有时钟延展功能)
- 交叉点开关支持任何输入位图
- 用于编码VSYNC和HSYNC的模式
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入端应用的扩频
- I/O电源:1.7V至3.6V
- 内置用于BER测试的PRBS发生器
- 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用GPO
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 工作温度范围为-40°C至+115°C
- ±8kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
嵌入式控制通道在I²C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,可以不受视频时序的影响对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。
为了驱动更长的电缆,该IC配有可编程预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96715采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围-40°C至+115°C。
![]() |
应用
- 汽车摄像头应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96715GTG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX96715GTG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX96715GTG/V+ | 量产 | |
MAX96715GTG/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册