MAX9288

量产

用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行器

串行器能够使用同轴电缆,降低汽车信息娱乐中的电缆重量和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常适用于高清视频应用
    • 4通道CSI-2输出,每通道速率高达1Gbps
    • 与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP配合使用
    • 104MHz高带宽模式支持24位色的1920 x 720p/60Hz显示
    • 均衡功能支持15m电缆全速运行
    • 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
    • 来自音频源或音频接收器的音频时钟
    • 用于伽马校正的颜色查找表
    • 用于HDMI/MHL的CNTL0–CNTL3控制输出
  • 多种数据速率实现系统灵活性
    • 串行比特率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • o UART、混合 UART/I²C 或 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 在输入端跟踪扩频
    • 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
  • 提供用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置用于串行链路BER测试的PRBS测试仪
    • 可通过编程选择8个默认设备地址
    • 两个专用GPIO端口
    • 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPI
    • 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPI
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • 工作温度范围为-40°C至+105°C
    • ±8kV接触放电和±12kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9288
用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
千兆多媒体串行链路(GMSL) 4
MAX9275 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器
MAX9277 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器
MAX9279 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器
MAX9281 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9290COAXEVKIT

MAX9288//MAX9290 评估套件

特性和优点

  • 驱动4通道CSI-2输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9288/MAX9290评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9288和MAX9290高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件也包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9288或MAX9290 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9288/MAX9290同轴电缆评估套件及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STPHSD适配器套件。每对串行器和解串器电路板只需一个适配器套件。

注:下文中,术语“串行器”指MAX9275或MAX9279 IC,术语“解串器”指MAX9288或MAX9290 IC。术语“SerDes”指串行器和解串器。

本文档适用于同轴电缆和STP评估板。本文档以同轴电缆为例,但信息同样适用于STP电缆。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9288COAXEVKIT

MAX9288//MAX9290 评估套件

特性和优点

  • 驱动4通道CSI-2输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9288/MAX9290评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9288和MAX9290高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件也包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9288或MAX9290 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9288/MAX9290同轴电缆评估套件及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STPHSD适配器套件。每对串行器和解串器电路板只需一个适配器套件。

注:下文中,术语“串行器”指MAX9275或MAX9279 IC,术语“解串器”指MAX9288或MAX9290 IC。术语“SerDes”指串行器和解串器。

本文档适用于同轴电缆和STP评估板。本文档以同轴电缆为例,但信息同样适用于STP电缆。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAXCOAX2STP-HSD

评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

特性和优点

  • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
  • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

产品详情

借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

 

应用

  • 车载摄像系统
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9290COAXEVKIT
MAX9288//MAX9290 评估套件
MAX9288COAXEVKIT
MAX9288//MAX9290 评估套件
MAXCOAX2STP-HSD
评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

最新评论

近期浏览