SigmaStudio for SHARC


概述
优势和特点
SigmaStudio for SHARC特性:
- 借助以下用户界面(UI)编程功能,让产品更快面市:
– 优化算法(现有超过100个)
– 块处理和样本处理。 - 高效浮点算法库,使用SIMD,并支持扩展精度。
- 处理器无关的解决方案,采用可用于其他ADI处理器的抽象算法。
- 用于原理图调整的直观用户界面。
- 支持专有代码自定义算法设计,允许转换为SigmaStudio插件库。
- 差分原理图负载以支持运行时更改。
SHARC Audio Toolbox支持的功能:
- 光谱域处理、FFT/IFFT(标准DFT)、短时FFT/iFFT(具有开窗和重叠的DFT)。
- FIR和IIR滤波器。
- 延迟模块。
- 信号发生器。
- 混响效果。
- 用于馈送音频位流解码器的位流检测器。
产品详情
SigmaStudioTM for SHARC®是一个编程、开发和调整软件环境,让音频设计人员能够采用一系列预置的音频算法对音频应用进行图形化设计和编程。
使用SigmaStudio for SHARC,音频工程师能够在类似原理图的布局中组合熟悉的音频处理模块,同时由编译器生成DSP就绪代码和“控制界面”,用于在生产系统上直接实时设置和调整所有参数。 SigmaStudio for SHARC工具提供足够强大的功能,既能满足经验丰富的DSP工程师的需求,也能让DSP代码编写经验不足甚至没有经验的开发人员能够在设计中轻松实施SHARC音频处理器。 SigmaStudio for SHARC可与ADI公司的评估板和产品设计连接,以提供完整的在线实时IC控制。
SigmaStudio for SHARC不仅提供基本的底层DSP功能和控制模块,而且包括丰富的100多种算法库,能够执行滤波、混频、动态处理等音频处理。 ADI公司和第三方开发商的插件算法可以通过拖放方式添加到SigmaStudio的算法库中。 SigmaStudio for SHAR还包括算法设计器,可用来将用于ADI处理器的任意CrossCore® Embedded Studio对象库转换为可通过SigmaStudio GUI访问的拖放式模块。
SigmaStudio for SHARC是一款即插即用式SigmaStudio模块,使用和支持由SHARC Audio Toolbox软件(SATBX)模块提供的信号处理功能。 SATBX包含的所有算法均为块处理模块,可以和其他任何SigmaStudio处理单元一样在原理图中使用。
SigmaStudio for SHARC是一款免费下载工具,需要安装有CrossCore Embedded Studio IDE和原始SigmaStudio图形开发工具的Windows PC,以及支持的SHARC EZ-Board和USB适配器电缆。
下载及相关软件
产品下载
软件模块
针对SHARC处理器的Dirac Dimensions库是Dirac Research为提供高品质汽车环绕声而规定的音频后处理模块方案。
DTS 5.1 Decoder for SHARC
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Surround Sensation解码器库是一款音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Neo:X解码器库通过模拟/数字输入通道或解码器模块(例如DTS 5.1解码器)接收PCM数据进行操作。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Neo:X解码器库是一款音频后处理模块,可在不引起声频失真的前提下较大限度地提高立体声源的感知音量。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Enhance解码器库可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Neural Upmix解码器库支持立体声(227模式)或5.1(527模式)声源素材提供5.1或7.1多声道环绕声输出。
用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。
软件开发工具
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
- SigmaStudio™图形开发工具
文档
-
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ2020/5/19
相关硬件 (6)
EZ-Kits
-
21364-EZLITEADSP-21364 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21362、ADSP-21363、ADSP-21364、ADSP-21365和ADSP-21366 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。
-
21369-EZLITEADSP-21364 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21367、ADSP-21368和ADSP-21369 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。
-
21469-EZLITEADSP-21469 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21467和ADSP-21469 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。
-
21479-EZLITE面向ADSP-2147X SHARC系列的SHARC 21479 EZ-KIT LITE
-
BFEXT-USBI2EZBSIGMASTUDIO USBI至EZ-BOARD适配器
-
EVAL-21489-EZLITEADSP-21489 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-2148x SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。