概览
优势和特点
- ADSP-21369 SHARC 处理器
- 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
- 1M x 8位闪存
- 1 M x 32位x 4存储库SDRAM
- 512K x 8位SRAM
- 2 Mb SPI闪存
- RS-232驱动器/接收器ADM3202
- 基于USB的调试器接口
- VisualDSP++开发工具的评估套件
产品详情
ADSP-21369 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21367、ADSP-21368和/或ADSP-21369 SHARC®处理器架构进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21369硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。该EZ-KIT Lite包括ADSP-21369 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
ADI公司SHARC USB EZ-Extender子板(另售)可以通过三个扩展连接器连接到ADSP-21369 EZ-KIT Lite,让USB 2.0外设可以直接连接到ADSP-21369外部端口并与该EZ-KIT Lite接口。
产品型号: ADZS-21369-EZLITE
工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
相关产品
包装内含
- ADSP-21369 EZ-KIT Lite板
- 通用7V直流电源
- USB 2.0电缆
- 3.5 mm立体声耳机
- 6英尺RCA音频电缆
- 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-21369 EZ-KIT Lite 评估系统手册,修订版2.4,2012年7月2006/9/15PDF1912 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)2007/3/14PDF5366 kB