概述

优势和特点

  • 目标处理器: 与整个SHARC系列处理器ADSP-214xx代码兼容。
  • 发布格式: 目标代码模块及C源。
  • 输入格式: 交错多通道32位带符号PCM音频采样。
  • 每个模块的输入缓冲器采样: 每通道64个样本。
  • 框架相关性: 无。
  • 输出格式: 交错多通道32位带符号PCM音频采样。
  • 采样速率: 44kHZ和48kHz。
  • 输入通道数: 从2.0到7.1。
  • 输出通道数: 最大11.1。
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例。
  • DTS在ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21478/9和ADSP-21483/6/7/8/9处理器中的应用获得认证。

产品详情

ADI公司的DTS Neo:X解码器产品经过高度优化,适合在ADI公司的SHARC系列处理器上运行。 DTS Neo:X解码器适用于通过模拟/数字输入通道或从解码器模块(例如DTS 5.1解码器)接收的PCM数据。 DTS Neo:X解码器最高接受7.1输入通道的通道配置,最高可输出11.1音频通道。 它含有一个C语言可调用的标准“推入”API。 该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性。

下载及相关软件

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

SigmaStudio for SHARC

SigmaStudio™ for SHARC是一个编程、开发和调整软件环境,让音频设计人员能够采用一系列预置的音频算法对音频应用进行图形化设计和编程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器
数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB) MIPS
平均值
平均峰值
 96.4 133.7 9.3 97.23 97.61

  • MIPS测量条件:Fs = 48kHz,最佳内存布局、最坏情况测试矢量、5.1个通道输入和11.1个通道输出、在ADSP-21469上运行。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
  • 用于数据存储器计算的输入和输出缓冲器大小分别为256字节(每通道利用64个样本帧大小)。
  • DTS Neo:X库使用CrossCore® Embedded Studio 1.0.1构建。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (2)

EZ-Kits