概述
优势和特点
- C语言可调用的“推入”API。
- 所有ADSP-2136x和ADSP-214xx SHARC处理器系列代码兼容
- 与处理器外设或寄存器无关
- ADSP-2136x处理器和ADSP-214xx处理器通过SRS Labs, Inc.的官方认证
- 参考代码修订: 2.1.2.255.
- 无框架相关性。
- 作为目标代码模块及C源代码包装器发布。
- 输入和输出音频PCM数据格式为交错或非交错式IEEE单精度浮点,可通过API进行配置。
- 每个模块的输出/输入缓冲器可包括160至512个样本,每个模块可配置为8或512至1008个样本增量,可配置增量为16。
- 支持的采样速率: 32、44.1和48 kHz。
产品详情
SRS TruVolume®是一款调整立体声音频信号幅度的自动音量控制后处理模块,可在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。 该算法监视20个频段并对不同频段内的电平变化做出不同反应,以便产生自然的聆听体验,同时避免“汲取”和“呼吸”伪像。
ADI SRS TruVolume库支持32、44.1和48 kHz的采样速率以及从160至1008个样本的块大小。 另外还可在三种可能的“激进”水平下对输入电平变化设置响应。
ADI公司依据SRS Labs要求,利用所有认证测试对SHARC上的SRS TruVolume®后处理器进行了全面测试。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS summary:
SHARC处理器系列 |
代码RAM (KiB) |
数据RAM (KiB) |
常数数据表(KiB) |
MIPS |
|
平均值 |
平均峰值 |
||||
2136x |
41.2 |
32.1 |
4.0 |
35.6 |
36.6 |
214xx |
32.6 |
32.1 |
4.0 |
35.2 |
36.2 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- MIPS测量条件:Fs = 48 kHz、2通道、最优内存布局、最坏情况测试矢量、默认配置,ADSP-21364处理器芯片0.5版和ADSP-21489处理器芯片0.2版。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例状态、单一输入输出缓冲器(每通道分别包含512、256个样本)。
- VISA短字模式在编译ADSP-214xx库文件时使能,因此ADSP-214xx库的代码大小小于ADSP-2136x库。
- 1 KiB = 1024 字节
- 更多信息请参阅ADI SRS TruVolume规格手册
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。