概述

优势和特点

  • 目标处理器: 与整个SHARC系列处理器ADSP-214xx代码兼容。
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器。
  • 输入格式: 非交错多通道32位带符号PCM音频采样。
  • 每个模块的输入缓冲器采样: 每通道为128或256个样本。
  • 框架相关性: 无。
  • 框架相关性: 无。
  • 采样速率: 32kHz、44.1kHZ和48kHz。
  • 输出通道数: 多达7.1分立或虚假通道。
  • 低延迟模式。
  • 增强压缩源音频的DICE模式。
  • 输出限幅器可消除削波引起的音频失真。
  • 用于调谐前/中/后偏置的各种可配置参数。
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例。
  • DTS在ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9和ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9处理器中的应用获得认证。

产品详情

DTS Neural UpMix技术可以利用立体声(227模式)或5.1(527模式)声源素材提供5.1或7.1多声道环绕声输出。 该技术会在频谱上分离各个音频元素并将这些元素置于环绕声环境中的指定位置, 从而得到无与伦比的图像放置和音频位深特性。 该技术广泛用于XM卫星广播中。 还可对2.0 Dolby Digital、AAC、MP3、WMA等立体声解码源向上混频。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

模式 代码存储器(KiB)
数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB)
MIPS
 平均值
峰值
 227
 74.8
 77.6
 4.6
65.86
67.11 
 527
 74.8
 107.8
 4.6
56.68
57.35

  • MIPS测量条件:Fs = 48kHz、最优内存布局、最坏情况测试矢量。
  • 利用6.1输出通道配置测量用于227和527个模式的MIPS;256个样本帧大小;低延迟模式;DICE模式使能;输出限幅器使能;运行于ADSP-21469。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
  • 用于数据存储器计算的输入和输出缓冲器大小分别为1024字节(每通道利用256个样本帧大小)。
  • DTS Neural Upmix库使用CrossCore® Embedded Studio 1.0.1构建。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio 1.0.1
  • VisualDSP++ 5.0第10次升级


相关硬件 (1)

EZ-Kits