概览

优势和特点

  • 适用于EVAL-ADUSB2Z板的5 x 2 0.1"接头
  • 适用于ADSP-21469/ADSP-21479/ADSP-21489 EZ-Board的14 x 2 0.1"插口连接器。
  • 适用于ADSP-21369 EZ-Kit的2 x 2 0.1"插口连接器。
  • 适用于ADSP-21364 EZ-Kit的2 x 2 0.1"插口连接器

产品详情

借助ADZS-USBI2EZB,可将EVAL-ADUSB2EBZ连接到ADSP-21364 EZ-Kit、ADSP-21369 EZ-Kit、ADSP-21469 EZ-Board、ADSP-21479 EZ-Board和ADSP-21489 EZ-Board SHARC®评估板。将SigmaStudio for SHARC与SigmaStudio™图形开发工具配合使用来开发SHARC音频应用时,需要使用该适配器。

注意:若要使用此适配器,需要购买EVAL- ADUSB2EBZ并安装上文列出的软件。

软件

软件开发工具

SigmaStudio™ for SHARC®
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
SigmaStudio™ for SHARC是一个编程、开发和调整软件环境,让音频设计人员能够采用一系列预置的音频算法对音频应用进行图形化设计和编程。
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

软件模块

针对SHARC处理器的Dirac Dimensions库是Dirac Research为提供高品质汽车环绕声而规定的音频后处理模块方案。

硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits