概览
优势和特点
- ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
- 闪存:4M,8位Numonyx
- SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P
- Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
- SPI存储器:16Mb
- 模拟音频:编解码器AD1939
- SPDIF:RCA拾音插孔
- UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
- 电源:5V@3.6A
- LED: 10个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
- 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
- SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
- 其它特性: 独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证
产品详情
ADSP-21479 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21478/21479 SHARC®处理器进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21479硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。
该EZ-KIT Lite包括ADSP-21479 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。
订购信息:
产品型号:ADZS-21479-EZLITE
CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
技术与领域
相关产品
包装内含
EZ-Board封装内容- ADSP-21479 EZ-Board
- 通用5.0V直流电源
- 3.5 mm立体声耳机
- 6英尺RCA音频电缆
- 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
- 3.5 mm母立体声转RCA Y型公电缆
EZ-KIT封装内容
- ADSP-21479 EZ-Board
- 独立调试代理 (SADA2)
- USB电缆
- 通用5.0V直流电源
- 3.5 mm立体声耳机
- 6英尺RCA音频电缆
- 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
- 3.5 mm母立体声转RCA Y型公电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-21479 EZ-KIT Lite评估系统手册,修订版1.1,2012年7月2010/4/4PDF678 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ADSP-21479 EZ-Board Design Database (Rev. 0.1)2010/4/6ZIP9824 kB