设计工具与计算器

ADI的设计工具使用方便,通过针对精度优化的仿真简化您的设计和产品选型过程。 ADI公司的电路设计工具通过网络免费提供或下载。

  • 减少您的测试时间,更快地获得成品
  • 克服工程挑战,简化计算
  • 使用业界较领先产品打造优质设计
  • 对结果和解决方案充满信心

SPICE

EE-Sim®电源工具

放大器与线性工具

时钟与定时工具

数据转换器工具

电源管理工具

RF与频率合成工具

网络安全

This tool aides in determining the proper pullup resistor size for a 1-Wire system by taking into consideration the system’s supply voltage, tolerance, along with parameters for both the host and target.

DeepCover Security Lab是一款交互式工具,用于演示如何在系统或产品中成功地应用安全协议。该产品专用于帮助您理解安全的重要性,学习加密术语,并能够在使用ADI新型安全身份验证器产品时应用这些原理。

 

JESD204接收器传输层设计文件包

该命令行可执行工具可生成Verilog模块,从而实现JESD204接收传输层。用户在配置文件中指定由传输层模块支持的一种或多种模式。这些模式定义为一组JESD204参数值:L、M、F、S、N’和CF。该传输层将JESD204链路层IP输出的JESD204通道数据转换为具有固定宽度的数据总线,其中包含交错的虚拟转换器样本。JESD204B和JESD204C链路层均支持。

配套传输层RTL代码生成器