EE-Sim®电源工具 EE-Sim®电源工具
通过在线EE-SIM设计工具,在几分钟内设计电源电路并进行仿真!要在使用硬件之前进一步审查设计,请下载EE-SIM OASIS仿真器,其中包括SIMPLIS和SIMetrix SPICE。
EE-Sim DC-DC设计和仿真工具
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。

易于使用且功能丰富,适合任何专业水平的设计人员
- 简单界面为新手用户提供支持
- 先进的功能支持专家用户执行复杂的任务
- 可轻松修改和全面控制仿真设置
可信设计结果
- 电路改变后重新补偿控制回路
- 电容值会影响直流电压降额
快速端到端设计过程
- 能够跟踪更改和比较设计版本
- 性能出色的波形查看器
- 为复制和修改提供构建和测试参考设计
如需“检查更新”,只需转到OASIS仿真器帮助菜单即可获取最新版本。
*此免费工具对可仿真的电路尺寸有所限制,但限制余量足够大,支持实际应用。
查找演示电路
探索整个现成的SIMPLIS原理图库。
EE-Sim解决方案查找器
EE-Sim解决方案查找器是一款先进的零件选择工具,可让您快速找到合适的开关电源。为何解决方案查找器比参数搜索更好?解决方案查找器会验证您的设计要求,以确保每个推荐零件的适用性。它还比较了每个推荐解决方案的效率、尺寸和成本,同时考虑完整解决方案BOM,而不仅仅是IC。

EE-Sim用户手册
本用户手册包含有关使用ADI在线工具EE-Sim的详细说明,可让您设计和仿真各种电源解决方案。

如何观看视频
SIMPLIS与SPICE:对于开关电源转换仿真哪个更好?
最初开发SIMPLIS是因为SPICE不能有效地仿真开关转换器。在本视频中,Brooks将演示SIMPLIS如何更快地仿真开关电源转换器,避免SPICE中常见的收敛问题,内置线性化算法可快速生成准确的频域响应曲线(波特图)。
如何使用OASIS将基准测量与仿真关联
Ben介绍了如何进行准确的电源基准测量,以及如何将这些测量结果导入OASIS。然后,他演示了如何使用该方法和MAX17242EVKIT对设计进行故障排除和验证。
如何开始使用EE-SIM OASIS仿真工具准确仿真您的电路设计
了解如何使用EE-Sim OASIS工具仿真开关电源电路。基于SIMPLIS仿真引擎,用于开关模式电源IC的OASIS仿真器提供了150多种电源参考设计,可以随时复制、修改和仿真。
不再困顿于方程式:使用EE-Sim创建可行设计
Norberto演示了如何使用EE-Sim设计和仿真工具来选择满足应用要求的DC-DC转换器。他解释了如何使用最短导通时间、最大输出电流和占空比考虑因素来有效验证您的要求并确保设计切实可行。