ADI Power Studio

ADI Power Studio®是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的Super Sequencer®产品。

ADI Power Studio支持许多不同的任务,如通过连接至演示板系统来评估ADI IC,并在离线模式(没有硬件)下构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。它还提供前所未有的诊断和调试功能,可在板启动过程中变成有价值的诊断工具,用于编程或调整系统中的电源管理方案,或在启动供电轨时诊断电源问题。内置向导有助于将开发时间从几天大大缩小至几小时。

下载ADI Power Studio for FW.1.14.3(适用于传统装置)

下载ADI Power Studio for FW.1.15.4(推荐用于所有新装置)

主要特性

  • 功能强大的系统级软件可从处理单个器件扩展到处理16个器件
  • 内置向导和调试特性有助于大幅缩短开发时间,从几天压缩至几小时
  • 直观的界面可以将系统要求转换为产品特定配置

 



Rail Status Monitor

功能强大的系统级软件可从处理单个器件扩展到处理16个器件。


image2

内置向导和调试特性有助于大幅缩短开发时间,从几天压缩至几小时。


image3

直观的界面可以将系统要求转换为产品特定配置。

文档

浏览ADI Power Studio