微控制器
searchIcon
banner background image

微控制器

ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。
ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。

子分类

archive icon
ADI公司的MicroConverter®产品系列集成8052内核微控制器,采用3 V或5 V电源供电,工作温度范围为标准工业温度范围。该产品系列的所有型号均在单芯片上集成模数转换和数模转换功能,以及Flash微控制器。此外MicroConverters还获得QuickStart和QuickStart-Plus开发系统的支持。具体应用包括需要多达10个精密采集通道的光学网络、基站系统、工业控制和仪器仪表。
archive icon
ADI公司的ADuC7xxx精密模拟微控制器采用ARM7TDM®内核,其中集成12/16/24位ADC、12位DAC以及Flash、SRAM和一系列数字外设,适合各种行业领域和应用。ARM7TMDI内核是一个16/32位RISC机,提供高达41 MIPS峰值性能,并将所有存储器和寄存器视为单个线性阵列。ADuC7xxx产品系列的应用领域包括工业控制和自动化系统、智能传感器、基站、工业自动化和过程控制、患者监护以及工业与医疗设备。
archive icon
ADI公司的ADSP-CM4xx混合信号控制处理器采用ARM®-Cortex™ M4处理器内核,集成高精度ADC、数字加速器和滤波器、SRAM和闪存以及丰富的外设。此处理器适合要求高性能实时控制和模拟转换的各类嵌入式应用。
archive icon
我们的安全微控制器助您持续保护数字资产和知识产权(IP)产品,以应对不断出现的威胁。我们的安全MCU IC采用经过FIPS认证的硬件加密引擎,该引擎支持行业标准算法。安全微控制器将先进的加密技术与物理层安全保护相结合,为您带来更高等级的保护,能够抵御旁路攻击、物理篡改和反向工程。安全微控制器其他一些不错的功能包括:集成式安全存储器(NV SRAM),会在检测到入侵时即可擦除所有数据;获得专利的实时代码和数据加密,全方位保护外部存储器;符合EMV、PCI和FIPS标准的硬件;以及安全引导和ChipDNA® PUF技术,旨在保护物联网设计免受黑客攻击。
archive icon
人工智能(AI)正在开启无限可能,从虚拟助手到自动驾驶车辆,到自动化工厂设备,以及消费电子设备中的语音识别。但是,实现这些可能的应用需要极高的计算能力,需要昂贵、非常耗电的大型处理器。在嵌入式设备中,该功能实际并不可用——嵌入式微控制器的运行速度太慢,无法高效处理图像和实时做出决策。接下来介绍ADI公司新推出的AI微控制器系列。与其他嵌入式解决方案相比,它们运行AI推理的速度快了上百倍,但功耗更低。我们的内置神经网络硬件加速度计实际上消除了处理音频和图像AI推理的能耗。现在,恒温控制器、智能手表和摄像头等小型设备展现了AI的前景——嵌入式设备能以前所未见的方式观测和感知。
archive icon
Analog Devices’ ultra low power (ULP) microcontroller allows edge nodes to intelligently process localized data with the smallest amount of system power needed. This allows customers to extend battery life and extend the time between charges allowing longer use. Smaller battery sizes and longer time between in-field product replacements provide cost saving for our customers.

ULP Microcontrollers (MCUs) and sensor signal processors utilize ARM®-Cortex® processor cores with integrated power management for processing, control, and connectivity. Some of our ultra low power technology such as SensorStrobe enable over 10X system power savings when combined with Analog Devices’ digital sensors and ultra low power transceivers. They offer robust features for high volume applications and security features for IP protection.

Our ultra low power MCUs offer intelligence at the edge nodes for IoT Applications by allowing local decision making to happen at the node allowing only the most important data to be sent to the cloud.

archive icon
ADI公司提供一系列模拟微控制器,集成ARM® Cortex™-M3处理器,使该产品系列具有高精度、高性能和低成本优势。通过采用ARM Cortex-M3处理器,可获得丰富的支持系统,有助于众多应用的产品开发,包括光学网络、工业控制、快速诊断以及各种其他工业、仪器仪表和医疗用途。精密模拟模块包括但不限于ADC、DAC和参考电压源,可实现精密控制和准确测量。此外还具有回读诊断能力,这也是上述应用的关键要求。