MAX32555

量产

DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器

业内首款带PKA安全启动加载器的安全SoC微控制器,适用于mPOS

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ARM® Cortex®M3处理器核心允许简单集成到应用
    • 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
    • 512KB双组闪存,带缓存
    • 96KB系统SRAM
    • 1KB AES自加密NVSRAM
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全引导加载程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 8线密码键盘控制器
    • 硬件随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 4对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
    • 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设减少外部元件数量
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 一个ISO 7816智能卡接口,集成收发器(1.8V、3V和5V)
    • USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
    • 3个SPI端口、3个UART端口和1个I²C控制器
    • 8个定时器,全部具备PWM能力
    • 多达70个通用I/O引脚
    • 6通道、10位ADC和1通道、8位DAC
    • 单色LCD控制器
    • 4通道DMA控制器
  • 电源管理优化电池寿命、降低工作状态时的功耗
    • 3.3V单电源供电*
    • 集成电池备份开关
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
MAX32555
DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

设计笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 1
MAX32550 量产 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX32555-KIT

DeepCover安全Cortex-M3闪存微控制器MAX32555评估板

特性和优点

  • 使用提供的JTAG适配器方便地装载和调试代码
  • JTAG接口提供在应用调试特性
    • 单步执行跟踪
    • 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器地址设置断点
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器内容
  • 板载3.3V和5.25V电压调节器
  • 打开/关断开关
  • 两个智能卡插槽(一个全尺寸插槽、一个SIM卡插槽),用于开发IC卡应用原型
  • 所有GPIO端口均可通过0.1in连接头访问
  • 3轨迹磁条读卡器
  • 含带电平转换的RS-232收发器(MAX3232),用于串口
  • 用户输入按钮开关、4x4键盘阵列和LED指示灯(连接至GPIO)
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • 板载电池,用于存储器备份和实时时钟操作
  • Micro-USB B型连接器

产品详情

DeepCover®安全Cortex®-M3闪存微控制器评估板(EV Kit)提供经过验证的平台,便于评估MAX32555高安全性微控制器的能力。评估板包括MAX32555评估电路板、示例软件、文件资料,以及SEGGER J-Link LTE JTAG。评估板包括SIM和SAM智能卡插槽、3轨迹磁条读卡器(MCR)、OLED单色显示屏、引脚连接头(用于连接处理器的I/O端口引脚)、按钮键盘阵列、两个DB9雌头串行连接器,以及一个Micro-USB B型连接器。评估板提供完备的功能系统,理想用于开发和调试应用以及评估MAX32555微控制器的能力。

应用

  • ATM键盘
  • EMV读卡器
  • PCI移动支付终端(mPOS)

MAX32555-KIT
DeepCover安全Cortex-M3闪存微控制器MAX32555评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览