MAX9157
最后购买期限四路、总线式LVDS收发器
尺寸最小的四路总线LVDS收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX9157是用于大负载、半双工多点总线的四路总线LVDS (BLVDS)收发器。其微小的32引脚QFN和TQFP封装以及流通引脚排列等特性,允许收发器置于连接器附近,以尽可能减小分支连线长度。MAX9157能够驱动LVDS电平至27Ω负载(两个终端匹配电阻的重负载LVDS总线),速度高达200Mbps。当差分输入开路,无驱动短路,或无驱动终端匹配时,输入安全失效电路将保证接收器输出为高。MAX9157差分输入具有52mV的滞回,对总线噪声和反射提供更强的抗干扰能力。MAX9157为3.3V单电源工作,驱动器使能有效时消耗80.9mA的电源电流,驱动器禁止时消耗22.7mA的电源电流。
VCC = 0或开路时,MAX9157的高阻I/O (接收器输出除外),结合无瞬变的上电和断电过程,允许多卡总线系统中的热插拔板卡。7.2pF (最大)的BLVDS I/O电容值尽可能减小了总线负载。
MAX9157提供5mm x 5mm、32引脚QFN和TQFP封装,MAX9157规定工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。对于四路BLVDS驱动器,尤其适合于双组多点全双工总线,请参考MAX9129的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 多点总线
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9157EHJ+ | 32-TQFP-5X5X1.0 | ||
MAX9157EHJ+T | 32-TQFP-5X5X1.0 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9157的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论