MAX9155

量产

低抖动、低噪声、LVDS转发器,SC70封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 微型SC70封装
  • 超低抖动
    • 23psP-P加性系统抖动
    • (223-1 PRBS)
    • 0.6psRMS加性随机抖动
  • 0.5ns (最小)过渡时间,以尽可能减小辐射噪声
  • 保证200Mbps的数据速率
  • 当输入未驱动(开路,终端匹配或短路)时,安全失效电路设置输出为高
  • 10mA的低电源电流
  • 在安全失效状态时,6mA的低电源电流
  • 符合ANSI/EIA/TIA-644 LVDS标准
  • 断电模式下,输入输出均处于高阻态
MAX9155
低抖动、低噪声、LVDS转发器,SC70封装
MAX9155:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9155的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览