MAX9129
量产四路、总线式LVDS驱动器,引脚按信号流向排列
- 产品模型
- 2
产品详情
- 27Ω负载下驱动LVDS电平信号
- 1ns (从0%至100%)最小过渡时间,减少了反射
- 保证200Mbps (100MHz)数据速率
- 使能引脚控制高阻输出
- 电源断电后,输出为高阻
- 无毛刺输出的上电和断电过程
- 可热插拔
- 流通引脚排列
- 提供有微型QFN封装(比TSSOP小50%)
- +3.3V单电源
MAX9129是一款具有流通引脚排列的四路总线低压差分信号(BLVDS)驱动器。该器件设计用于驱动多点重负载的总线,具有受控的过渡时间(最小1ns,从0%至100%),以减少信号反射。MAX9129接收四路LVTTL/LVCMOS输入电平,即使在27Ω负载下,也可转换为250mV至450mV (标准LVDS电平信号)的输出电平信号,速度高达200Mbps (100MHz)。
上电复位确保在上电和断电过程中,所有的四个输出被禁止,呈现高阻输出。通过控制EN和/EN两个输入,输出可以置为高阻态,使器件处于11mW的低功耗状态。所有四路接收器共用该使能信号。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVTTL/LVCMOS输入和BLVDS输出,减少了串扰。
MAX9129工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供16引脚QFN和TSSOP封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线接收器,请参考MAX9121的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9129EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX9129EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9129的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论