MAX8550

量产

集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑及图形卡

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Buck控制器
    • 100ns负载阶跃响应的Quick-PWM
    • 高达95%的效率
    • 2V至28V输入电压范围
    • 固定的1.8V/2.5V或者0.7V至5.5V可调输出
    • 最高600kHz的可选开关频率
    • 折返式可编程电流限制
    • 1.7ms数字软启动和独立的关断控制
    • 可选的过压/欠压保护
    • 电源就绪窗口比较器
  • LDO单元
    • 完全集成的VTT和VTTR
    • VTT具有±3A的供出/吸收能力
    • VTT和VTTR输出跟踪VREFIN/2
    • 全陶瓷输出电容
    • 1.0V至2.8V输入电压范围
    • 电源就绪窗口比较器
MAX8550
集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑及图形卡
MAX8550、MAX8551:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
MAX1917 量产 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
产品 1
MAX8539 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电
多个输出降压调节器 1
MAX8537 量产 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电
内部电源开关降压稳压器 1
MAX1809 量产 3A、1MHz、DDR存储器端接电源
外部电源开关降压控制器 3
MAX8553 量产 4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用
MAX8554 量产 4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用
MAX1957 量产 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8550EVKIT

MAX8550、MAX8550A、MAX8551评估板

特性和优点

  • VDDQ预置为2.5V/12A
  • VTT 1.25V供出/吸取1.5A连续/3A峰值电流
  • VTTR 1.25V供出/吸取10mA电流
  • VIN范围:9V至20V
  • 优化开关频率:600kHz
  • 过压/欠压保护
  • 待机
  • 独立的关断
  • 电源就绪
  • 产品详情

    MAX8550评估板(EV kit)用于评估在笔记本电脑、台式电脑与图形卡应用中的MAX8550 DDR电源方案。该评估板产生同步PWM buck输出的VDDQ、可供出/吸取电流的LDO线性稳压输出VTT,以及基准缓冲器输出VTTR。

    VDDQ输出预置为2.5V,最大可提供12A的输出电流。VTT输出为VDDQ/2,最大可供出/吸取3A峰值电流和1.5A的连续电流。VTTR输出也是VDDQ/2,最大可供出/吸取10mA电流。

    MAX8550评估板设计了方便的跳线,用来选择OVP/UVP、TON、/SKIP、STBY与/SHDN_模式。电路板缺省设置为OVP (过压保护)、600kHz开关频率、低噪声PWM模式、VDDQ、VTT与VTTR。

    VIN输入可接受9V至20V的电压,VDD需要5V偏置电源。

    该评估板上已安装了MAX8550,若要评估MAX8550A或MAX8551,请向工厂索取免费样片。

    应用

    • DDR I与DDR II存储器电源
    • 台式计算机
    • 游戏控制台
    • 图形卡
    • 网络
    • 笔记本电脑与台式笔记本
    • RAID

    MAX8550EVKIT
    MAX8550、MAX8550A、MAX8551评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8550的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览