MAX820
量产微处理器及非易失存储器监控电路
微处理器和非易失存储器监控电路
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 手动复位输入
- 200ms电源正常/复位时间延迟
- 独立看门狗定时器(预设或可调)
- 芯片使能信号板载选通
- 存储器写周期完成
- 10ns(最大值)芯片使能栅极传播延迟
- 用于过压警告的电压监控器
- ±2%复位和低电平阈值精度(MAX820,外部编程模式)
MAX792/MAX820微处理器(µP)监控电路为无备用电池的系统中的电源和看门狗监控提供了大多数功能。内置特性如下:
- µP复位:在上电、关断和掉电情况下将RESET和低电平有效RESET输出置位。VCC低至1V时保证低电平有效RESET有效。
- 手动复位输入。
- 两级电源故障警告:通过一个单独的低电平比较器将VCC与高于复位阈值120mV的预设阈值进行比较。低电平和复位阈值可以在外部进行编程。
- 看门狗故障输出:如果看门狗输入在预设超时周期内未切换,则会将低电平有效WDO置位。
- 脉冲看门狗输出:提前警告在看门狗超时后即将发生导致硬件关断的低电平有效WDO置位。
- CMOS RAM、EEPROM或其他存储设备的写保护。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要微处理器监控
- 智能仪器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX820LCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820LCSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820LESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820TCSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820TCSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820TESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX820TESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max820的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论