MAX791

量产

微处理器监控电路

功能完备的µP监控电路

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4.65V精密电压监控
  • 200ms电源正常/复位时间延迟
  • 独立看门狗定时器(预设或可调)
  • 待机电流:1µA
  • 电源开关
    • VCC模式下提供250mA输出
    • 备用电池模式下提供25mA输出
  • 芯片使能信号板载选通
    • 存储器写周期完成
    • 6ns CE栅极传播延迟
  • 与 MaxCap™ 或 SuperCap™ 兼容
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
  • 备用电池监控器
  • 低至 VCC = 1V 时确保反RESET有效
MAX791
微处理器监控电路
MAX791:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 2
MAX792 量产 微处理器及非易失存储器监控电路
MAX820 量产 微处理器及非易失存储器监控电路
电池备用IC 5
MAX793 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX794 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX795 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX800 量产 微处理器监控电路
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max791的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览