MAX793
量产3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
功能完备的电池备份IC,用于3V/3.3V系统
- 产品模型
- 13
产品详情
- 精密电源电压监控器:
- 固定复位跳变电压(MAX793/MAX795)
- 可调复位跳变电压(MAX794)
- 低至VCC = 1V时确保复位置位
- 备用电池电源切换——电池电压可超过VCC
- 芯片使能信号板载选通——7ns(最大值)传播延迟
- 电池保鲜密封
- 电池正常输出(MAX793)
- 非专用电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 独立看门狗定时器(1.6s超时)
- 手动复位输入
MAX793/MAX794/MAX795微处理器(µP)监控电路提供备用电池切换以及低电平指示、µP复位、CMOS RAM的写保护和看门狗等其他功能,可用于监视和控制+3.0V/+3.3V µP的活动(请参见完整数据手册中的选型指南)。备用电池电压可以超过VCC,支持在VCC范围为3.0V至3.3V的系统中使用3.6V锂电池。
MAX793/MAX795提供不同的复位阈值电压范围选择(用后缀字母表示):3.00V至3.15V (T)、2.85V至3.00V (S)和2.55V至2.70V (R)。MAX794的复位阈值通过外部电阻分压器来设置。MAX793/MAX794采用16引脚DIP和窄体SO封装,MAX795采用8引脚DIP和SO封装。
应用
- 电池供电的计算机/控制器
- 重要µP电源监控
- 嵌入式控制器
- 智能控制器
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX793RCSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793RCSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793RESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793RESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793SCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX793SCSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793SCSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793SESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793SESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793TCSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793TEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX793TESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX793TESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX793的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论