MAX807
量产功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
- 产品模型
- 18
Viewing:
产品详情
- 精密4.675V (MAX807L)、4.425V (MAX807M)或4.575V (MAX807N)电压监控
- 200ms电源正常/复位时间延迟
- 反RESET和RESET输出
- 独立看门狗定时器
- 待机电流:1µA
- 电源开关
- VCC 模式下为250mA
- 备用电池模式下为20mA
- 芯片使能信号板载选通;
- 2ns CE栅极传播延迟
- 与MaxCap®和SuperCap兼容
- 电压监控器,监控电源有无故障
- 备用电池监控器
- 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
- 低电平阈值高出复位阈值52mV,精度为±1.5%
MAX807微处理器(µP)监控电路减少了监控µP系统中的电源和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。MAX807具有70µA电源电流,因此非常适合用于便携式设备,同时具有2ns芯片使能传播延迟和250mA输出电流能力(备用电池模式下为20mA),也适用于更大、更高性能的设备。
MAX807采用16引脚DIP、SO和TSSOP封装,同时提供以下功能:
µP复位。低电平有效RESET输出在上电、关断和掉电情况下置位,并保证在VCC低至1V时处于正确的状态。 高电平有效RESET输出。 手动复位输入。 两级电源故障警告。通过一个单独的低电平比较器将VCC与高于复位阈值52mV的阈值进行比较。该低电平比较器比以前的µP监控器中的比较器更准确。 CMOS RAM、实时时钟、µP或其他低功耗逻辑的备用电池切换。 CMOS RAM或EEPROM的写保护。 2.275V阈值检测器用于电源故障警告和低电池电量检测或+5V以外电源的监控。 BATT OK状态标志表示备用电池电压高于+2.275V。 如果看门狗输入在预设超时周期内未切换,则会将看门狗故障输出置位。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要微处理器监控
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX807LCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX807LCUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX807LCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807LCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807LEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807LEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807MCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807MCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807MEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX807MEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807NCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX807NCUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX807NCUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX807NCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807NCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807NEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX807NEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX807NEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX807LCPE+ | 量产 | |
MAX807LCUE+ | 量产 | |
MAX807LCWE+ | 量产 | |
MAX807LCWE+T | 量产 | |
MAX807LEWE+ | 量产 | |
MAX807LEWE+T | 量产 | |
MAX807MCWE+ | 量产 | |
MAX807MCWE+T | 量产 | |
MAX807MEPE+ | 量产 | |
MAX807MEWE+ | 量产 | |
MAX807NCPE+ | 量产 | |
MAX807NCUE+ | 量产 | |
MAX807NCWE+ | 量产 | |
MAX807NCWE+T | 量产 | |
MAX807NEUE+ | 量产 | |
MAX807NEWE+ | 量产 | |
MAX807NEWE+T | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX807LCUE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX807的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论