MAX6702
低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
Viewing:
产品详情
- Small 8-Pin SOT23 Package
- Precision Monitoring of +5.0V, +3.3V, +3.0V, +2.5V Supply Voltages
- 140ms Reset Timeout Delay
- Power-Fail Input with Independent Output; Monitor Inputs Down to 0.62V (MAX6704—MAX6708)
- Dual Adjustable Reset Input for Triple-Voltage Monitoring (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
- 1.6s Watchdog Timeout Period (MAX6701(A)—MAX6707(A))
- Independent Watchdog Output (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
- Manual Reset Input
- Four Reset Output Stage Options
- Active Low Push-Pull (MAX6701(A), MAX6705(A))
- Active Low Open Drain (MAX6703(A), MAX6707(A))
- Active High Push-Pull (MAX6702(A), MAX6706(A))
- Dual Active Low/High Push-Pull (MAX6704, MAX6708)
- Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
- Immune to Short Falling VCC Transients
- Low Cost, Few External Components
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
- 网络
- 电信
- 白色家电
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX6827 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 | |
MAX6830 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 | |
MAX6345 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 | |
单电源监控器 12 | ||
MAX705 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX706 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX707 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX708 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX6821 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6822 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6823 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6824 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6825 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6342 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
MAX6343 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
MAX6344 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
开关电池充电器 1 | ||
MAX713 | 量产 | NiCd/NiMH电池快速充电控制器 |
三电源监控器 3 | ||
MAX6355 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6356 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6357 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
双电源监控器 11 | ||
MAX6826 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6828 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6829 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6831 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6351 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6352 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6353 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6354 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论