MAX6410
电压检测器,4焊球(2 x 2)芯片级封装
低功耗电压检测器,采用4焊球晶片级封装
Viewing:
产品详情
- Tiny 4-Bump (2 x 2) UCSP (See UCSP Reliability Section for More Details).
- 70% Smaller Than SC70 Packages
- Ultra-Low 500nA Supply Current (MAX6406/MAX6407/MAX6408)
- Factory-Trimmed Reset Thresholds from 2.20V to 4.63V in Approximately 100mV Increments
- ±2.5% Threshold Accuracy (-40°C to +85°C)
- Manual Reset Input
- Guaranteed OUT Valid to VCC = 1.0V
- Three Reset Output Logic Options: Active-Low Push-Pull, Active-High Push-pull, and Active-Low Open-Drain
- Immune to Short VCC Transients
- No External Components
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式电池供电设备
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6807 | 电压检测器 | |
单电源监控器 16 | ||
MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6375 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6376 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6377 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6378 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6379 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6380 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6410的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论