MAX49921
量产0至70V、高精度电流检测放大器
具有出色扩展保护能力的单向汽车CSA
- 产品模型
- 4
产品详情
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 输入失调电压:±0.5µV(典型值)
- 增益误差:±0.05%(典型值)
- 输入电压范围:0至+70V
- -42V至+80V保护能力
- -3dB带宽:65kHz
- 直流共模抑制比:140dB
- 增益选项:20V/V、50V/V
- 轨到轨输出
- 2mm x 3mm、8引脚TDFN封装
- –40°C至+125°C汽车温度范围
MAX49921是一款高精度、单向电流检测放大器(CSA),工作输入共模范围为0至+70V,但该器件提供低至-42V、高达+80V的输入共模电压保护,可防止电池反接和高压尖峰。MAX49921适合用于感性负载的电流监测,例如DC电机和电磁阀,这些负载的共模电压可能因电感反冲、电池反接或瞬态事件而变为负值。
该器件具有±0.5µV(典型值)的低输入失调和±0.05%(典型值)的低增益误差,非常适合高精度电流测量。
MAX49921的电源电压范围为+2.7V至+5.5V,典型静态电源电流为0.7mA。该器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围,通过了AEC-Q100认证。MAX49921采用2mm x 3mm、8引脚侧可湿TDFN封装,提供20V/V和50V/V增益选项。
应用
- 汽车电流检测
- 电池电流监测
- 感性负载的电流监测
- 高侧和低侧精密电流检测
- 精密高压电流监测
- 电磁阀电流检测
- 超级电容充电/放电监控
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX49921FATA/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX49921FATA/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX49921TATA/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX49921TATA/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX49921的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论