MAX40201

推荐新设计使用

双通道、0V至76V电流检测放大器

宽电压范围、微小尺寸和高精度的最佳组合电流检测放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0V至76V输入共模电压
  • 12µV (最大值)低输入失调电压
  • 0.1% (最大)低增益误差
  • 增益选择:
    • G = 25V/V (MAX40201T)
    • G = 50V/V (MAX40201F)
    • G = 100V/V (MAX40201H)
    • G = 200V/V (MAX40201W)
  • 1.3mm x 2mm、8焊球、WLP封装和8引脚μMAX封装
MAX40201
双通道、0V至76V电流检测放大器
MAX40201 Simplified Functional Diagram MAX40201 Typical Operating Circuit MAX40201 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 3
MAX44285 量产 双通道,高精度,高压,电流检测放大器
MAX40010 量产 76V精密高压电流检测放大器
MAX4080 量产 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX40201EVKIT

MAX40201评估套件

特性和优点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:0V至+76V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40201评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX40201双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型1.3mm x 2mm、8引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40201。

该评估套件PCB已安装MAX40201WAWA+(200V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX40201TAWA+ (G = 25V/V)、MAX40201FAWA+ (G = 50V/V)和MAX40201HAWA+ (G = 100V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 基站和通信设备
  • 工业控制和自动化
  • 电源管理系统
  • 服务器背板

MAX40201EVKIT
MAX40201评估套件
MAX40201EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览