MAX4738
MAX4738
量产4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- USB 1.1信号切换
- 2ns (最大)偏差
- -3dB带宽:>300MHz
- 20pF低导通电容
- 低RON
- 4.5Ω (最大) (+3V供电)
- 3Ω (最大) (+5V供电)
- 0.4Ω (最大) RON匹配度(+3V供电)
- 1.2Ω (最大) RON匹配度(+3V供电)
- +25°C时泄漏电流<0.5nA
- 高隔离:-55dB (10MHz)
- 低串扰:-80dB (10MHz)
- 低失真:0.03%
- 兼容+1.8V CMOS逻辑
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 可处理满摆幅信号
MAX4737/MAX4738/MAX4739是低电压、低导通电阻(RON)、四路SPST模拟开关,采用+1.8V至+5.5V单电源供电。这些器件专为USB 1.1和音频切换应用设计。
MAX4737/MAX4738/MAX4739最大导通电阻4.5Ω、1.2Ω的平坦度、通道间匹配度为0.4Ω。这些新型开关保证工作在+1.8V至+5.5V,在3V和5V下可确保工作指标。这些开关提供先断后和切换(1ns),+2.7V时tON <80ns、tOFF <40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
这些开关采用晶片级封装(UCSP™),大大减小了所需PCB的面积。该芯片仅占用2mm x 2mm的面积,采用4 x 4焊球阵列封装、焊球面积0.5mm。这些开关还可提供14引脚TSSOP封装。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 数据采集系统
- 低电压数据采集系统
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4738EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4738EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4738EUD+ | 量产 | |
MAX4738EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册