MAX4718

4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合USB 1.1标准的信号开关
  • 2ns (最大)偏差
  • -3dB带宽:>300MHz
  • 导通电容低于15pF
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 4.5Ω RON (最大)开关(MAX4717/MAX4718)
    • RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3.0V电源)
    • 平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  • 20Ω RON (最大)开关(MAX4718)
    • RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
    • 平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  • 可处理满摆幅信号
  • 高关断隔离:-55dB (10MHz)
  • 低串扰:-80dB (10MHz)
  • 低失真:0.03%
  • 兼容于+1.8V CMOS逻辑
  • +25°C时漏电流<0.5nA
MAX4718
4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4717、MAX4718:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 3
MAX4737 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4738 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4739 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
产品 1
MAX4723 4.5Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
模拟开关与多路复用器 2
MAX4721 量产 4.5Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4722 量产 4.5Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4718的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览