MAX4722
量产4.5Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 符合USB 1.1标准信号开关
- 偏差小于2ns
- -3dB带宽:>300MHz
- 导通电容低于15pF
- 低RON (最大)开关
- 4.5Ω (最大) (+3V电源)
- 3Ω (最大) (+5V电源)
- RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3V电源)
- RON平坦度为1.2Ω (最大) (+3V电源)
- TA = +25°C时漏电流<0.5nA
- 高关断隔离:-55dB (10MHz)
- 低串扰:-80dB (10MHz)
- 低失真:0.03%
- +1.8V CMOS逻辑兼容
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 可处理满摆幅信号
MAX4721/MAX4722/MAX4723为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件专为USB 1.1及音频开关应用设计。
MAX4721/MAX4722/MAX4723具有4.5Ω RON (最大),平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.3Ω。这些新型开关确保工作于+1.8V至+5.5V单电源,完全定义在3V或5V。另外,这些开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
这些开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占1.52mm x 1.52mm的面积,具有3 x 3焊球阵列,焊球倾斜度0.5mm。另外,这些开关也提供8引脚µMAX®封装。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4722EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4722EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4722EUA+ | 量产 | |
MAX4722EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册