MAX40010

量产

76V精密高压电流检测放大器

兼具高精度和76V高电压操作特性

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入共模+2.7V至+76V
  • 超小型1mm x 1.5mm 6引脚WLP和SOT23封装
  • 低输入失调电压:12µV(最大值)
  • 低增益误差:0.1%(最大值)
  • 可用增益选项:
    • G = 12.5V/V:MAX40010L
    • G = 20V/V:MAX40010T
    • G = 50V/V:MAX40010F
    • G = 100V/V:MAX40010H
MAX40010
76V精密高压电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
MAX44285 量产 双通道,高精度,高压,电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40010EVKIT

MAX40010评估套件

特性和优点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:+2.7V至+76V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40010评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX40010双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用5引脚SOT-23封装的MAX40010。

该评估套件PCB已安装MAX40010TAWT+(20V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX40010LAWT+ (G = 12.5V/V)、MAX40010FAWT+ (G = 50V/V)和MAX40010HAWT+ (G = 100V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 汽车检测
  • 基站和通信设备
  • 电能管理
  • 服务器背板/数据中心
  • 太阳能电池板监控

MAX40010EVKIT
MAX40010评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览