MAX3355E

量产

±15kV ESD保护、USB On-the-Go电荷泵与比较器,UCSP封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 确保8mA (最小) VBUS电荷泵输出
  • 在VBUS和ID_IN端提供±15kV ESD保护
  • 为VBUS提供高达+6.0V的背向驱动能力
  • +2.6V至+5.5V工作电压范围
  • VL可低至+1.65V
  • 无驱动时确保VBUS输入阻抗
  • 自动CLOAD检测
  • 比较器用于主机谈判协议
  • ID_IN检测
  • 提供4 x 3 UCSP和14引脚TSSOP封装
MAX3355E
±15kV ESD保护、USB On-the-Go电荷泵与比较器,UCSP封装
MAX3355E:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB On-the-Go (OTG) 1
MAX3353E 量产 USB On-the-Go电荷泵,带有可切换的上拉/下拉电阻
USB收发器(USB TxRx) 3
MAX3344E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
MAX3345E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
MAX3346E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3355e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览