MAX3345E
MAX3345E
量产±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- D+和D-提供±15kV ESD保护
- 符合USB规范1.1 (全速率2.0)
- 独立的VP和VM输入/输出
- VL允许低至1.65V,以连接低压ASIC
- 枚举输入允许通过软件连接USB
- USB检测功能
- MAX3344E的USB检测门限电压:3.6V (最小)至4V (最大)
- MAX3345E的USB检测门限电压:1V (最小)至2.8V (最大)
- 允许单端或差分逻辑I/O
- 内置线性调节器允许直接从USB供电
- 内置上拉电阻,用于全速工作模式
- 三态输出
- 无供电顺序要求
- 空闲模式下驱动器保持有效
- 提供微型片芯级封装
MAX3344E/MAX3345E USB收发器将逻辑电平信号转换到USB信号,以及将USB信号转换到逻辑电平信号。内置的1.5kΩ USB上拉电阻支持全速(12Mbps) USB工作模式。MAX3344E/MAX3345E为USB I/O引脚、D+与D-、及VCC引脚上提供内置±15kV ESD保护电路。
MAX3344E/MAX3345E工作在最低至1.65V的逻辑电源电压下,以保证兼容于低压ASIC。空闲模式使电源电流降低至40µA以下。枚举功能允许设备在插入时逻辑断开。MAX3344E/MAX3345E完全兼容USB 1.1规范、及USB 2.0规范下的全速模式。
MAX3344E/MAX3345E具有USB检测,用于监测USB总线插入,并发出信号。MAX3344E的USB检测门限介于3.6V (最小值)和4V (最大值)之间,而MAX3345E的USB检测门限介于1V (最小值)和2.8V (最大值)之间。
MAX3344E/MAX3345E采用微型4 x 4 UCSP™封装,以及小巧的16引脚TSSOP封装,指定工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 蜂窝电话
- 数据托架
- 数码相机
- 信息系统
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3345EEUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX3345EEUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB收发器(USB TxRx) 1 | ||
MAX3346E | 量产 | ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3345e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论