MAX3346E

量产

±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • D+及D-上±15kV ESD保护
  • 内置线性调节器允许直接从USB供电
  • 内置1.5kΩ上拉电阻,用于低速和全速工作模式
  • 支持低速和全速USB通信
  • 兼容USB规范修订版1.1和2.0 (低速和全速模式)
  • 三态输出
  • 枚举输入允许通过软件连接USB
  • 无供电顺序要求
  • 工作于1.65V至3.6V VL,保证兼容低压ASIC
  • 采用微型片芯级封装
MAX3346E
±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装
MAX3346E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB收发器(USB TxRx) 1
MAX3345E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3346e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览