MAX3058
MAX3058
量产5V、1Mbps、低电源电流CAN收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 4种工作模式
- 高速工作模式,数据速率最高1Mbps
- 斜率控制模式降低EMI (数据速率40kbps至500kbps)
- 低电流关断模式
- 待机模式(仅MAX3058)
- 热关断
- 电流限制
- ESD防护
- ±12kV人体模型
MAX3058/MAX3059用于将控制器区域网(CAN)的协议控制器连接至CAN总线的物理导线上。它们主要用于打印机和电信背板等需要1Mbps以上数据传输速率的应用中。这些器件可以为总线和CAN控制器提供差分发送和差分接收功能。
MAX3058输出共模电压范围为-7V至+12V。MAX3059输出共模范围为0V至VCC。MAX3059内部带有一个可开关的端接电阻,特别适合于JetLink®应用。
MAX3058具有4种不同的工作模式:高速、斜率控制、待机和关断。MAX3059具有3种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式允许数据速率高达1Mbps。在斜率控制模式下,信号的摆动速率被按照最高500kbps的数据速率进行了优化,因此可降低EMI,并可使用未屏蔽的绞线或平行电缆。在待机模式下,发送器被关断,接收器进入低电流模式。在关断模式下,发送器和接收器均被关断。
MAX3058/MAX3059采用8引脚的SO封装,额定工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 消费类产品
- 工业控制网络
- 打印机JetLink端口
- 电信背板
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3058ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3058ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
MAX3058ASA+ | 量产 | |
MAX3058ASA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论