MAX3057

量产

±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为42V系统提供±80V故障保护
  • 四种工作模式
    • 高达2Mbps的高速模式
    • 斜率控制模式用来减小EMI (40kbps至500kbps)
    • 待命模式
    • 低电流关断模式
  • 器件不工作时自动关断(MAX3050)
  • 自动从关断状态下唤醒(MAX3050)
  • 热关断
  • 限制电流
  • 与ISO-11898-2标准完全兼容(仅MAX3050)
MAX3057
±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3056 ±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
汽车接口(CAN、音频) 3
MAX3053 量产 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器
MAX3054 量产 ±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
MAX3055 量产 ±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3057的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览