MAX3053

量产

±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±80V故障保护
  • 三种工作模式
    • 高达2Mbps的高速模式
    • 减小EMI的斜率控制模式(40kbps至500kbps)
  • 15µA低电流关断模式
  • 当器件不工作时自动关断
  • 自动从关断状态唤醒
  • 热关断
  • 限制电流
  • 与ISO 11898标准完全兼容
MAX3053
±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器
MAX3053:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3053的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览