MAX3050
MAX3050
量产±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 为42V系统提供±80V故障保护
- 四种工作模式
- 高达2Mbps的高速模式
- 斜率控制模式用来减小EMI (40kbps至500kbps)
- 待命模式
- 低电流关断模式
- 器件不工作时自动关断(MAX3050)
- 自动从关断状态下唤醒(MAX3050)
- 热关断
- 限制电流
- 与ISO-11898-2标准完全兼容(仅MAX3050)
MAX3050/MAX3057接口连接于控制器区域网(CAN)协议控制器和CAN总线的物理线路之间。这些器件主要用于要求数据传输速率高达2Mbps的汽车系统,在高电压电力总线中具有±80V防短路故障保护的性能。这些器件为总线提供差分发射能力,为CAN控制器提供差分接收能力。
MAX3050/MAX3057具有四种工作模式:高速,斜率控制,待命和关断。高速模式支持高达2Mbps的数据速率。在斜率控制模式下,数据速率为40kbps至500kbps,因而减小了EMI的影响,并且可以利用无屏蔽双绞或平行电缆。在待命模式下,发送器关闭,而接收器处于低电流模式。在关断模式下,发送器和接收器都关闭。
MAX3050具备一种AutoShutdown™功能,能够在总线或CAN控制器不工作达到或超过4ms时将该器件置于15µA的关断模式。
MAX3050/MAX3057采用8引脚SO封装,规定工作于-40°C至+125°C。
应用
- HVAC控制
- 电信72V系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3050ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3050ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX3050ASA+ | 量产 | |
MAX3050ASA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论