MAX2686L

量产

内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器

低噪声系数GPS LNA,采用超小尺寸WLP封装,可提供不同的增益等级

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高功率增益:19dB (MAX2686L)
  • 低噪声系数:0.88dB (MAX2686L)
  • 集成50Ω输出匹配电路
  • 低电源电流:1.8mA (MAX2693L)
  • 较宽的电源电压范围:1.6V至4.2V
  • 较少的材料清单:1个电感,2个电容
  • 小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm
  • 0.4mm焊球间距的WLP封装
MAX2686L
内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2654 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
低噪声放大器 3
MAX2659 量产 GPS/GNSS低噪声放大器
MAX12000 量产 1575MHz GPS前端放大器
MAX2655 量产 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2693LEVKIT

MAX2686L/MAX2693L评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX2686L/MAX2693L IC
  • 1.6V至4.2V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX2686L/MAX2693L评估板(EV kit)简化了低噪声放大器(LNA) MAX2686L/MAX2693L GPS/ GNSS的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

应用

  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 数码相机
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
  • 手表

MAX2686LEVKIT

MAX2686L/MAX2693L评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX2686L/MAX2693L IC
  • 1.6V至4.2V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX2686L/MAX2693L评估板(EV kit)简化了低噪声放大器(LNA) MAX2686L/MAX2693L GPS/ GNSS的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

应用

  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 数码相机
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
  • 手表

MAX2693LEVKIT
MAX2686L/MAX2693L评估板
MAX2686LEVKIT
MAX2686L/MAX2693L评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2686L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览