MAX2659
量产GPS/GNSS低噪声放大器
0.8dB噪声系数、20dB增益、用于GPS的低噪声放大器(LNA)
改善现有方案的系统性能
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 提高系统性能
- 超低噪声系数:0.8dB
- 高功率增益:20.5dB
- 宽电源电压范围:1.6V至3.6V
- 较低系统成本:较少材料清单和较小尺寸
- 集成50Ω输出匹配电路
- 小尺寸封装:1.5mm x 1.0mm
- 薄外形:0.75mm
- 降低功耗
- 低工作电流:4.1mA
- 关断控制模式,无需外部供电开关
- AEC-Q100认证(仅限MAX2659ELT/V+)
MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。
MAX2659采用+1.6V至+3.3V单电源工作,仅消耗4.1mA电流。在关断模式下,器件的电源电流降至低于1µA。MAX2659提供超小尺寸、无铅、RoHS认证的1.5mm x 1.0mm x 0.75mm 6引脚µDFN封装。
应用
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 定位移动设备
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2659ELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT/V+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT/V+T | Micro Dual Flatpack No Lead |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2659ELT+ | 量产 | |
MAX2659ELT+T | 量产 | |
9月 4, 2015 - 1568 ASSEMBLY |
||
MAX2659ELT+ | 量产 | |
MAX2659ELT+T | 量产 | |
8月 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 量产 | |
MAX2659ELT/V+T | 量产 | |
2月 23, 2015 - 1290A_AMENDED WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 量产 | |
MAX2659ELT/V+T | 量产 | |
8月 5, 2014 - 1290A WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 量产 | |
MAX2659ELT/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2659的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论