MAX12000

量产

1575MHz GPS前端放大器

双路、低噪声、GPS放大器,集成在微小封装内

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 第一级放大器的噪声系数*为1.0dB
  • 高增益**:34.8dB
  • 3.4dB步进增益
  • 内部集成50Ω匹配电路
  • 3.0V至5.5V供电范围
  • 小尺寸(3mm x 3mm)、低成本封装
  • 提供±1kV人体模式ESD保护
MAX12000
1575MHz GPS前端放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览