MAX2686
量产GPS/GNSS低噪声放大器
低噪声系数GPS LNA,采用超小尺寸WLP封装,可提供不同的增益等级
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高功率增益:19dB (MAX2686)
- 超低噪声系数:0.75dB (MAX2686)
- 集成50Ω输出匹配电路
- 低电源电流:4.1mA
- 较宽的电源电压范围:1.6V至3.3V
- 较少的材料清单:1个电感、2个电容
- 小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm
- 超薄外形:0.65mm
- 0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP)
MAX2686/MAX2688低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大化。MAX2686提供19dB的高增益,MAX2688提供15dB的增益,并且具有更高的线性度。
这两款器件采用+1.6V至+3.3V单电源供电。可选择关断功能使电源电流降至10µA以下。器件采用超小尺寸、无铅并符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
应用
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
- 手表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2686EWS+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX2686EWS+T | 4-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2686EWS+ | 量产 | |
MAX2686EWS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2686的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论