MAX1928
量产低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX1927/MAX1928 800mA降压转换器可以为需要较高效率的密集装备中的低电压微处理器提供电源。MAX1927/MAX1928使用小尺寸的外部元件,以较高的效率,产生低的输出电压(可低达750mV)。供电电压的范围是2.6V至5.5V,保证最小输出电流可到800mA。1MHz的脉宽调制(PWM)开关频率允许使用小尺寸外部元件。独特的控制机制用来减小轻负载时的纹波,而同时保持140µA的低静态电流。
MAX1927/MAX1928包括一个低导通阻抗的内部MOSFET开关和内部同步整流器来尽可能地提高效率和尽可能地减少外部元件的个数。并不需要外部二极管。其100%的占空比工作使得在800mA时仅要求维持340mV的低压差。其他特性还包括内部的软启动,电源就绪(POK)输出,及在任何负载电流下可选择性强制的PWM工作模式以降低噪声。
MAX1928具有几个预置的输出电压:1.5V (MAX1928-15)、1.8V (MAX1928-18)和2.5V (MAX1928-25)。MAX1927R具有可调节的输出电压范围,可低达0.75V。MAX1927/MAX1928都采用微型10引脚µMAX封装。
应用
- 电池供电设备
- DSP核电源
- PDA与掌上电脑
- WCDMA手机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1928EUB15+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1928EUB15+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1928EUB15+ | 量产 | |
MAX1928EUB15+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册