MAX1734
量产低电压、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
高效DC-DC方案,用于低压逻辑电路供电
- 产品模型
- 2
产品详情
- 250mA保证输出电流
- 配备同步整流器,效率达到90%以上
- 微型5引脚SOT23封装
- 静态电源电流:40µA
- 0.01µA逻辑控制关断
- 开关频率高达1.2MHz
- 固定1.8V或1.5V输出(MAX1734)
- 可调输出电压(MAX1733)
- 初始精度:±1.5%
- 输入范围:2.7V至5.5V
- 通过软启动限制启动电流
MAX1733/MAX1734均为降压型DC-DC转换器,输出电压可低至1.25V,输出电流超过250mA。这些转换器使用专有限流控制方案,可实现更高效率,达到90%以上。这些器件的静态电源电流非常低(40µA),并且具有1.2MHz(最大值)的较高工作频率,可使用低成本的小型外部元件。上述特性组合使MAX1733/MAX1734非常适合空间受限应用,能够完全高效替代线性稳压器。
内部同步整流极大地提高了效率,并消除了传统降压转换器所需的外部肖特基二极管。两款器件均配备内部数字软启动功能,可在启动时限制输入电流,并降低输入电容要求。
MAX1733提供可调输出电压(1.25V至2.0V)。MAX1734提供工厂预设输出电压(参见选型指南)。两款器件均采用节省空间的5引脚SOT23封装。
应用
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 消费类音频
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 掌上电脑
- POS终端
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1734EUK18+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1734EUK18+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX1734EUK18+ | 量产 | |
MAX1734EUK18+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1734EUK18+ | 量产 | |
MAX1734EUK18+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1692 | 量产 | 低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1734的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论