MAX1733

量产

低电压、降压型DC-DC转换器,SOT23封装

高效DC-DC方案,用于低压逻辑电路供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 250mA保证输出电流
  • 配备同步整流器,效率达到90%以上
  • 微型5引脚SOT23封装
  • 静态电源电流:40µA
  • 0.01µA逻辑控制关断
  • 开关频率高达1.2MHz
  • 固定1.8V或1.5V输出(MAX1734)
  • 可调输出电压(MAX1733)
  • 初始精度:±1.5%
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 通过软启动限制启动电流
  • MAX1733
    低电压、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关降压稳压器 1
    MAX1692 量产 低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1734EVKIT

    MAX1733、MAX1734评估板

    特性和优点

  • 电池输入电压:+2.7V至+5.5V
  • 输出电压:+1.8V
  • 输出电流:250mA
  • 效率:超过85%(2mA至250mA)
  • 内部P沟道开关和同步整流器
  • IC关断电流:0.01µA(典型值)
  • 静态电源电流:50µA
  • 开关频率高达1.2MHz(最大值)
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX1734评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PC板,包含一个提供+1.8V输出的开关稳压器电路。在高达250mA的电流下,它支持+2.7VDC至+5.5VDC电源输入或者1节锂离子(Li+)或2至3节电池输入。

    MAX1734配有内部P沟道MOSFET开关、同步整流器,具有逻辑控制关断功能,以及用于限制启动电流的数字软启动功能。MAX1734评估套件提供低静态电流,效率高达93%,可有效延长电池寿命。具有高达1.2MHz的工作频率以及100%的最大占空比,支持使用微型表面贴装元件。该评估套件经过修改后也可用于评估MAX1733。

     

    应用

    • 手机
    • 计算机:台式机、工作站、服务器
    • 消费类音频设备
    • 数码相机
    • 全球定位系统(GPS)
    • 掌上型电脑
    • POS终端
    • 无线数据
    • 无线局域网(WLAN)

    MAX1734EVKIT
    MAX1733、MAX1734评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1733的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览