MAX1791
量产高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高工作频率(300kHz)
- 无电流检测电阻
- 准确限流
- 整个线路范围内和连续导通期间的总直流误差为±1%
- 双模固定输出
- 1.8V/2.5V/可调(MAX1762)
- 3.3V/5.0V/可调(MAX1791)
- 输出调节范围:0.5V至5.5V
- 输入范围:5V至20V
- 自动轻负载跳脉冲工作模式
- PWM信号按需自由运行
- Foldback Mode™ UVLO
- PFET/NFET同步降压
- 25mA时线性稳压器输出为4.65V
- 关断电流:5µA
- 静态电源电流:230µA
- 10引脚µMAX封装
MAX1762/MAX1791 PWM降压型控制器提供高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度,可满足对笔记本电脑和PDA中的高压电池进行降压的需要,以产生低压CPU内核、I/O和芯片组RAM电源。
Maxim专有的Quick-PWM™脉宽调制器是一种具有输入前馈、自由运行的恒定导通时间类型。其具有高工作频率(300kHz),支持在小型笔记本电脑和智能手机等PC板面积非常关键的应用中使用小型外部元件。PWM工作模式适用于重负载条件,在较轻负载时会自动切换到跳脉冲工作模式。外部高侧p沟道和低侧n沟道MOSFET无需自举元件。MAX1762/MAX1791设计简单,易于补偿,不像传统的固定频率电流模式PWM那样具有噪声敏感性。
这些器件无需传统电流模式PWM中的电流检测电阻,能够以更低的成本实现高效率。此外还能够驱动同步整流器MOSFET,有助于进一步提升效率。MAX1762/MAX1791采用10引脚µMAX®封装,为每个器件提供两个固定电压(Dual Mode™),即1.8V/2.5V/可调(MAX1762)和3.3V/5.0V/可笑(MAX1791)。
应用
- 双向寻呼器
- 模拟蜂窝电话
- 数字蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1791EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1791EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1791EUB+ | 量产 | |
MAX1791EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX1630 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 | |
MAX1631 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1632 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1633 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 |
MAX1635 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 | |
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX1761 | 量产 | 小型、双路、高效率buck控制器,用于笔记本电脑 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX1634 | 不推荐用于新设计 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 |
MAX1714 | 量产 | 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1791的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论