MAX1631

不推荐用于新设计

适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器

笔记本电脑电源控制器通过提高集成度来提升性能和缩小尺寸

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率:96%
  • 输入范围:+4.2V至+30V
  • 双路可调输出范围:2.5V至5.5V
  • 可选3.3V和5V固定输出或可调输出(Dual Mode)
  • 12V线性稳压器
  • 可调次级反馈(MAX1631/MAX1634)
  • 5V/50mA线性稳压器输出
  • 精密2.5V基准电压输出
  • 可编程上电时序控制
  • 电源良好(低电平有效RESET)输出
  • 输出过压保护(MAX1630/MAX1631/MAX1632)
  • 输出欠压关断(MAX1630/MAX1631/MAX1632)
  • 200kHz/300kHz低噪声、固定频率工作
  • 低压差、99%占空比运行
  • 典型静态功耗:2.5mW(+12V输入,两个SMPS均开启)
  • 关断电流:4µA(典型值)
  • 28引脚SSOP封装
MAX1631
适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX782 三输出电源控制器,用于笔记本电脑
多个输出降压调节器 1
MAX786 最后购买期限 双输出电源控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1632EVKIT

MAX1630、MAX1631、MAX1632评估套件

特性和优点

  • 电池电压范围:
    • 5.2V至20V (MAX1630)
    • 5.2V至28V (MAX1631)
    • 6.5V至28V (MAX1632)
  • 输出:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V(30mA,保持有效)
  • 1:4变压器(MAX1630)
    1:2.2变压器(MAX1632)
  • 输出可调范围:2.5V至5.5V(可选电阻分压器)
  • 精密2.5V基准电压输出
  • 振荡器同步输入
  • 低噪声模式控制输入(低电平有效SKIP)
  • 电源良好监控(低电平有效RESET输出)
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件(EV套件)各包含三个预装配并经过测试的评估板(EV板)之一,这些评估套件实现了标准应用电路。MAX1630和MAX1632评估板提供3.3V/5V/12V三路输出电路,MAX1631评估板提供3.3V/5V双路输出电路。

    三个评估板都使用相同的PC板,但配备不同的元件以支持不同的输入电压范围。MAX1630和MAX1632评估板的主要区别在于匝数比(1:4或1:2.2)和变压器连接位置(3.3V侧或5V侧)。将变压器连接到3.3V侧可降低输入电压。将变压器连接到5V侧可略微提高效率并降低应力电压。

    这些电路配置为每个主PWM输出提供高达3A的输出电流,效率高于90%。MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件也可用于评估其他输出电压。

     

    应用

    • 台式机CPU本地DC-DC转换器
    • 笔记本电脑和小型笔记本电脑
    • PDA和移动通讯装置

    MAX1630EVKIT

    MAX1630、MAX1631、MAX1632评估板

    特性和优点

  • 电池电压范围:
    • 5.2V至20V(MAX1630)
    • 5.2V至28V(MAX1631)
    • 6.5V至28V(MAX1632)
  • 输出:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V(30mA,保持有效)
  • 1:4变压器(MAX1630)
    1:2.2变压器(MAX1632)
  • 输出可调范围:2.5V至5.5V(可选电阻分压器)
  • 精密2.5V基准电压输出
  • 振荡器同步输入
  • 低噪声模式控制输入(低电平有效SKIP)
  • 电源良好监控(低电平有效RESET输出)
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件(EV套件)各包含三个预装配并经过测试的评估板(EV板)之一,这些评估板实现了标准应用电路。MAX1630和MAX1632评估板提供3.3V/5V/12V三路输出电路,MAX1631评估板提供3.3V/5V双路输出电路。

    三个评估板都使用相同的PC板,但配备不同的元件以支持不同的输入电压范围。MAX1630和MAX1632评估板的主要区别在于匝数比(1:4或1:2.2)和变压器连接位置(3.3V侧或5V侧)。将变压器连接到3.3V侧可降低输入电压。将变压器连接到5V侧可略微提高效率并降低应力电压。

    这些电路配置为每个主PWM输出提供高达3A的输出电流,效率高于90%。MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件也可用于评估其他输出电压。

     

    应用

    • 台式CPU本地DC-DC转换器
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    MAX1631EVKIT

    MAX1630、MAX1631、MAX1632评估板

    特性和优点

    • 电池电压范围:
      • 5.2V至20V(MAX1630)
      • 5.2V至28V(MAX1631)
      • 6.5V至28V(MAX1632)
    • 输出:
      • 3.3V (3A)
      • 12V (120mA)
      • 5V (3A)
      • 5V(30mA,保持有效)
    • 1:4变压器(MAX1630)
      1:2.2变压器(MAX1632)
    • 输出可调范围:2.5V至5.5V(可选电阻分压器)
    • 精密2.5V基准电压输出
    • 振荡器同步输入
    • 低噪声模式控制输入(低电平有效SKIP)
    • 电源良好监控(低电平有效RESET输出)
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件(EV套件)各包含三个预装配并经过测试的评估板(EV板)之一,这些评估板实现了标准应用电路。MAX1630和MAX1632评估板提供3.3V/5V/12V三路输出电路,MAX1631评估板提供3.3V/5V双路输出电路。

    三个评估板都使用相同的PC板,但配备不同的元件以支持不同的输入电压范围。MAX1630和MAX1632评估板的主要区别在于匝数比(1:4或1:2.2)和变压器连接位置(3.3V侧或5V侧)。将变压器连接到3.3V侧可降低输入电压。将变压器连接到5V侧可略微提高效率并降低应力电压。

    这些电路配置为每个主PWM输出提供高达3A的输出电流,效率高于90%。MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件也可用于评估其他输出电压。

     

    应用

    • 台式CPU本地DC-DC转换器
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    MAX1632EVKIT
    MAX1630、MAX1631、MAX1632评估套件
    MAX1630EVKIT
    MAX1630、MAX1631、MAX1632评估板
    MAX1631EVKIT
    MAX1630、MAX1631、MAX1632评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1631的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览