MAX1761

量产

小型、双路、高效率buck控制器,用于笔记本电脑

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • PWM信号按需自由运行
  • 可选择轻负载跳脉冲工作模式
  • 强制PWM模式下总直流误差为±1%
  • 输入范围:5V至20V
  • 灵活的输出电压
    • OUT1: Dual Mode™ 2.5V固定输出或1V至5.5V可调输出
    • OUT2:双模式1.8V固定输出或1V至5.5V可调输出
  • 输出欠压保护
  • 互补同步降压
  • 无电流检测电阻
  • 4.65V/25mA线性稳压器输出
  • V+关断电源电流:4µA
  • VL关断电源电流:5µA
  • 静态电源电流:950µA
  • 微型16引脚QSOP封装
MAX1761
小型、双路、高效率buck控制器,用于笔记本电脑
MAX1761:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX1630 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1631 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
MAX1632 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
MAX1633 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1635 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
外部电源开关降压控制器 2
MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1634 不推荐用于新设计 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览