MAX1714
量产高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
低成本、具有快速响应特性、精度为1%的电源控制器,用于下一代笔记本CPU核以及I/O供电
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超高效率
- 无电流检测电阻(无损ILIMIT)
- 具有100ns负载阶跃响应的快速PWM
- 在线路和负载范围内的VOUT精度为1%
- 2.5V/3.3V固定输出或1V至5.5V可调输出范围
- 电池输入范围:2V至28V
- 开关频率:200/300/450/600kHz
- 过压保护(MAX1714A)
- 欠压保护
- 1.7ms数字软启动
- 驱动大型同步整流器FET
- 基准电压输出:2V ±1%
- 电源良好指示器
MAX1714脉冲宽度调制(PWM)控制器提供高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度,可满足对笔记本电脑中的高压电池进行降压的需要,以产生低压CPU内核或芯片组/RAM电源。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
MAX1714无需传统电流模式PWM中的电流检测电阻,能够以更低的成本实现高效率。此外还能够驱动超大型同步整流器MOSFET,有助于进一步提升效率。
单级降压转换设计使这些器件能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对+5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1714适用于CPU内核、芯片组、DRAM或其他低至1V的低压电源。MAX1714A采用20引脚QSOP封装,具有过压保护功能。MAX1714B采用无过压保护的16引脚QSOP封装。对于需要VID合规性或通过DAC控制输出电压的应用,请参考MAX1710/MAX1711数据手册。对于双输出版本,请参考MAX1715数据手册。
应用
- 1.8V与2.5V I/O电源
- 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
- CPU核电源
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1714AEEP+ | 20-QSOP-150_MIL | ||
MAX1714AEEP+T | 20-QSOP-150_MIL | ||
MAX1714BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1714BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1714AEEP+ | 量产 | |
MAX1714AEEP+T | 量产 | |
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX1714AEEP+ | 量产 | |
MAX1714AEEP+T | 量产 | |
MAX1714BEEE+ | 量产 | |
MAX1714BEEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1714的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论